nVent CADDY Pyramid Universal Support
Support universel nVent CADDY Pyramid
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Les écrous captifs en acier inoxydable permettent d’utiliser des méthodes de fixation personnalisées à la base de support, notamment de la fixation facile du profil de montage en acier inoxydable, de la tige filetée ou d’autres matériels spécifiques au projet
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
- "Includes square holes for creating an H-Frame with a 12"" (305 mm) cross support (PBU16 only)"
- L’embase est fabriquée à partir de matériau thermoplastique traité avec un agent anti-UV
Les caractéristiques techniques
Coefficient de sécurité de charge statique | 3:1 |
Matériau | Polyéthylène;Polypropylène;Acier inoxydable 18-8 (EN 1,4305) |
Température | -45 à 65 °C |
Température | -50 à 150 °F |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Fiche de garantie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.