Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH36064.jpg image

Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Coefficient de sécurité de charge statique 3:1
Matériau Polyéthylène;Polypropylène;Nylon
Température -45 à 65 °C
Température -50 à 150 °F
Données copiées
Unités métriques   |   Unités impériales
Étrier de tuyau sans outil
Numéro d’article Diamètre extérieur OD A B C
PTF1C 12,7 – 22,4 mm 9,5 mm 40,6 mm 19,1 mm
PTF2C 21,3 – 60,3 mm 9,5 mm 81,3 mm 19,1 mm
Numéro d’article Nombre de brides incluses Capacité de serrage maximale
PTF1C PTF2C PTF1C PTF2C
PTF6 1 1 3 1
PTF10 - 2 5 2
PTF16 - 2 7 3

Diagrammes

Images d’application Ressources Modèles 3D
Vidéo
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink