nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Support Kit
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Les vis à clipser s’installent sans aucun outil
- Les vis à clipser et l’embase en plastique ne rouilleront pas
- Les vis à clipser et les trous de montage sur l’embase sont compatibles avec la plupart des chemins de câble perforés (type dalle)
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Des vis à clipser supplémentaires peuvent être achetées séparément
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d’adapter la solution à l’application
- Facile à transporter sur le toit
Les caractéristiques techniques
Coefficient de sécurité de charge statique | 3:1 |
Matériau | Polyéthylène; Polypropylène; Nylon |
Température | -45 à 65 °C |
Température | -50 à 150 °F |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Fiche de garantie
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.