Les systèmes nVent CADDY Pyramid de support pour toiture sont des solutions de montage destinées aux applications électriques et mécaniques sur diverses surfaces de toitures. Ils offrent une capacité de charge exceptionnelle et réduisent considérablement le temps d’installation en se substituant aux systèmes lourds et laborieux de supports de tuyaux, de conduits, de gaines de ventilation, de chemins de câbles et d’équipement. Contrairement aux blocs de bois, les supports nVent CADDY Pyramid sont spécifiquement conçus pour être utilisés sur les toitures, incluant des matériaux uniques et une finition qui protègent les membranes de toiture et offrent une protection accrue contre la corrosion.
Sous-catégories
Produits | 21 résultats (39 éléments)
Kit de matériel pour bâti en H nVent CADDY Pyramid
Comprend deux équerres, six boulons et six écrous de profil afin de construire un bâti en H personnalisé en ajoutant les longueurs de profil de montage appropriées.
Kit de support d’équipement nVent CADDY Pyramid, 4 embases
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour chemin de câble
Permet au chemin de câble perforé (type dalle) d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.
Kit de support d’équipement nVent CADDY Pyramid, 6 embases
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 78.8"" (2 m) equipment support."
Passerelle nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 5.6"" (142 mm) off the roof surface with 24"" to 60"" (610 mm to 1524 mm) of usable strut length."
Kit d’extension de bâti pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid
"Add to any 39.4"" (1 m) or 78.8"" (2 m) equipment support kit to extend the size of the frame in 39.4"" (1 m) increments to create custom sizes and configurations."
Extension de hauteur pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid
"Height extension used to lift the frame up to 31 1/2"" (800 mm) off the roof surface."
Support universel nVent CADDY Pyramid
"Provides a fixed-height mounting platform 4"" (102 mm) off the roof surface with 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with captive stainless steel nuts to accommodate custom applications."
Embase du support d’équipement nVent CADDY Pyramid
"Individual post base with height adjustable leg 12"" to 18"" (305 to 457 mm) gives you the flexibility to create your own equipment support with strut."
Agrafe du support d’équipement nVent CADDY Pyramid
Attache permettant de fixer fermement les équipements mécaniques lourds lors de la création d’un bâti personnalisé à partir de profils de montage.