nVent CADDY Microfix Double Pipe Clamp
Collier de serrage double nVent CADDY Microfix
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Installation rapide des tuyaux parallèles à partir d’un seul ancrage
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Les caractéristiques techniques
Largeur (l) | 0,79 po |
Longueur de la vis (L) | 0,79 |
Diamètre de la vis (Sc) | 6 |
Largeur (l) | 20 mm |
Longueur de la vis (L) | 20 mm |
Couleur | Noir |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Caoutchouc EPDM-SDR |
Température | -50 à 110 °C |
Température | -58 à 230 °F |
Étude de cas
Catalogue
Rapport d’essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.