nVent CADDY Macrofix Plus Insulated
nVent CADDY Macrofix Plus Isolé
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Angle d’ouverture du collier agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de tuyauteries standards
- Le système de verrouillage rapide empêche l’ouverture accidentelle du collier lorsque la tuyauterie est bougée ou ajustée
- Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d’une seule main
- Les rebords relevés sur le collier évitent que l’isolant se détache pendant l’installation
- La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l’installation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
- L’écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel
- La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l’inventaire
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- "Reaction-to-fire classification is ""E"" in compliance with DIN EN 13501-1"
Les caractéristiques techniques
Couleur | Noir |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Caoutchouc EPDM-SDR |
Température | -50 à 110 °C |
Température | -58 à 230 °F |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Rapport d’essai
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.