nVent CADDY Macrofix Non-Insulated Ventilation Duct Clamp
nVent CADDY Macrofix collier non isolé pour gaine de ventilation
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- L’ensemble complet de suspension est livré prêt à être installé (tailles jusqu’à 600 mm)
- L’angle d’ouverture du collier a été agrandi afin de permettre une installation encore plus facile des différentes tailles de conduit de ventilation circulaire standard (pour les tailles allant jusqu’à 600 mm de diamètre)
- Le système de verrouillage rapide empêche l’ouverture accidentelle de la suspension lorsque le conduit de ventilation est bougé ou ajusté (pour les tailles allant jusqu’à 600 mm de diamètre)
- Le système de verrouillage rapide se ferme facilement d’une seule main (pour les tailles allant jusqu’à 600 mm de diamètre)
- La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l’installation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
- L’écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Température | -50 à 110 °C |
Température | -58 à 230 °F |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.