Application d’un filtre : 1
Produits | 91 résultats (271 éléments)
Embase pour profil de montage de type AA
Embase et pied de fixation pour rail profil 48.
Console CTRI pour chemin de câbles
Canal de rail de montage pour panneau de montage mural de chemin de câbles.
Rail de montage type CC, Avec trous oblongs
Canal de rail de montage pour la construction de trapèzes, de structures et de renforts.
Rail de montage type D, Avec trous oblongs
Canal de rail de montage pour la construction de trapèzes, de structures et de renforts.
Support d’angle pour coin décalé avec trou 1-2, Droite
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.
Embase de montage à 45° pour profil de type AA
Embase et pied de fixation pour rail profil 48.
Système de fixation sur poutre pour charge lourde
Pinces de poutre pour fixer les canaux de rail de montage aux structure métallique type poutre IPN.
Plaque en T plate à quatre trous
Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
Plaque d’embase rectangulaire
Embase et pied de fixation pour rail profil 48.
Support d’angle pour coin décalé avec trou 1-3, Gauche
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.