Application d’un filtre : 1
Produits | 91 résultats (271 éléments)
Console de profil de montage type C, Avec trous oblongs
Canal de rail de montage pour panneau de montage mural, type C.
Fixation interne pour rail avec boulon
Pinces de poutre pour fixer les canaux de rail de montage aux structure métallique type poutre IPN.
Équerre 3 trous courte à 90° (disposition des trous 1-2)
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.
Connecteur d’angle à neuf trous, 3 voies
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.
Attache de poutre pour profil de montage et tige
Réduisez vos stocks avec cette bride multifonction pour rail de montage ou tige filetée.
Écrou de profil avec ressort, Type de rail en A
Accessoire de fixation pour rails en C.
Console de profil de montage type CC, Avec trous oblongs
Canal de rail de montage pour panneau de montage mural.
Support d’angle pour coin décalé avec trou 1-2, Gauche
Équerre d'angle pour la réalisation de charpentes et de structures de rails de montage.
Support en T plat à quatre trous
Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.
Embase pour profil de montage de type AA
Embase et pied de fixation pour rail profil 48.