Crochet en J nVent CADDY Cat HP
Les crochets en J nVent CADDY Cat HP sont au cœur du système nVent CADDY Cat HP. Les crochets en J ont une conception à base large et des bords biseautés lisses pour assurer un grand rayon de courbure aux câbles de données et aux fibres optiques haute performance. Les crochets en J nVent CADDY Cat HP sont disponibles dans une large gamme de tailles pour offrir une solution répondant aux normes industrielles pour la catégorie 6A et s'adaptent facilement aux fibres optiques, aux conduits intérieurs et aux câbles coaxiaux de grand diamètre de catégorie 7. Des crochets en J nVent CADDY Cat HP individuels peuvent être fixés directement sur la structure du bâtiment ou peuvent être utilisés pour étendre des supports de câbles à crochets en J nVent CADDY Cat HP existants. Les crochets en J sont conçus pour offrir un soutien de cheminement solide et stable.
Caractéristiques
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, cat 6, cat 6A, cat 7 incluses et la fibre optique
- Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance
- Les différentes options de couleur permettent d'identifier et d'organiser l'application de cheminement
- Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues
- Conforme à la norme UL® 2043 et conçu pour être utilisé dans les espaces (chambre de distribution) destinés au traitement de l’air
- Testé selon la norme DIN 4102-12
- Conforme à la norme EN 50174-2
- Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
Les caractéristiques techniques
Finition | Prégalvanisé |
Matériau | Acier |
Câble | Nombre de paires torsadées | AWG | Diamètre de câble | Capacité (remplissage de 70 %) | |||
CAT16HP | CAT32HP | CAT48HP | CAT64HP | ||||
UTP | 4 | 24 | 5 mm | 20 | 70 | 160 | 280 |
FTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 24 | 6 mm | 15 | 50 | 110 | 190 |
SFTP | 4 | 23 | 7 mm | 10 | 40 | 85 | 140 |
F/STP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 4 | 23 | 8,5 mm | 7 | 25 | 60 | 100 |
SFTP | 3x4 | 24 | 14 mm | 2 | 9 | 20 | 35 |
UTP | 25 | 24 | 13 mm | 3 | 11 | 25 | 40 |
Capacité de câble électrique classement feu (la distance entre les crochets en J ne doit pas dépasser 500 mm centre à centre) | |||||||||
Numéro d’article | CAT16HP | CAT32HP CAT48HP | CAT64HP | CAT64HP | |||||
Configuration | Simple couche | Simple couche | Simple couche | Double couche | |||||
Charge maximale par support [kg/m] | 0,8 kg/m | 1,4 kg/m | 2,6 kg/m | 2 kg/m | |||||
Câble | Poids linéaire du câble [kg/m] | Nombre de câbles | Classification | Nombre de câbles | Classification | Nombre de câbles | Classification | ||
4x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,234 | 3 | E30 | 5 | E30 E60 | 11 | E30 E60 | 8 | E30 E60 |
5x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,277 | 2 | 5 | E30 | 9 | E30 | 7 | E30 | |
7x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
12x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,513 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
19x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,715 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
24x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
30x1,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 1,052 | - | 1 | 2 | 1 | ||||
2x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,178 | 4 | E30 | - | - | - | |||
3x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,250 | 3 | - | - | - | ||||
4x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,296 | 2 | - | - | - | ||||
5x2,5 (N)HXH FE180 E30-E60 | 0,352 | 2 | - | - | - | ||||
4x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,234 | 3 | E30 E60 E90 | 5 | E30 E60 E90 | 11 | E30 E60 E90 | 8 | E30 E60 E90 |
5x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,277 | 2 | 5 | 9 | 7 | ||||
7x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,330 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
12x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,511 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
24x1,5 (N)HXH FE180 E90 | 0,901 | - | 1 | 2 | 2 | ||||
2x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,060 | 13 | E30 | - | - | - | |||
4x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,102 | 7 | - | - | - | ||||
8x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,221 | 3 | - | - | - | ||||
12x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,281 | 2 | - | - | - | ||||
16x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,326 | 2 | - | - | - | ||||
20x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,421 | 1 | - | - | - | ||||
32x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,588 | 1 | - | - | - | ||||
40x2x0,8 JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90 | 0,761 | 1 | - | - | - | ||||
Le classement feu est applicable lorsque le crochet en J spécifié est relié aux composants suivants | Classement feu applicable aux assemblages rivetés suivants | ||||||||
Numéro d’article | Numéro d’article | ||||||||
CATHPAN | CAT16HPAB | CAT32HPAB | CAT48HPAB | CAT64HPAB | |||||
CATHPA4 | CAT16HPBCB | CAT32HPAFAB3 | CAT48HPAFAB3 | CAT64HPAFAB3 | |||||
CATHPA6 | CAT16HPBC200B | CAT32HPAFAB4 | CAT48HPAFAB4 | CAT64HPAFAB4 | |||||
CATHPTM | CAT16HP24SM | CAT32HPAFAB6 | CAT48HPBCB | CAT64HPBCB | |||||
CATHPBCB | CAT16HP58SM | CAT32HPBCB | CAT48HP58SM | CAT64HPBC200B | |||||
CATHPBC200B | CAT16HP912SM | CAT32HPBC200B | CAT48HP912SM | CAT64HP58SM | |||||
CATHP912SM | CAT16HP24 | CAT32HP24SM | CAT48HP24 | CAT64HP912SM | |||||
CATHP24 | CAT16HP58 | CAT32HP912SM | CAT48HP58 | CAT64HP24 | |||||
CATHP58 | - | CAT32HP24 | - | - | |||||
CATHP912 | - | - | - | - |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Spécifications d’ingénierie
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.