No Pry Clip
Attache sans effet de levier
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Élimine l’effet de levier sur les attaches et les chevilles
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Charges UL | ||
Numéro d’article | Renfort | Capacité de charge |
CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N | |
CSBNPC58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSB36CBL | 8496 N |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
UL VGMI.EX26895
Anglais
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.