Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount
Attache à frapper, Fixation inférieure
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d’autres applications à partir des brides de poutre
- Comprends différents points et méthode de fixation permettant ainsi de réduire le nombre d’articles à commander
- Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation
Les caractéristiques techniques
Finition | nVent CADDY Armour |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Rapport d’essai
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
CE, 4H, EM, EBC
Anglais
EN 13964
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.