Produits | 76 résultats (367 éléments)
Support d’étagère pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec pince de poutre BC, Pivot
Combinaison idéale des fixations innovantes CADDY pour les applications de poutres métalliques structurelles avec les crochets en J haute performance de la série CAT HP dans un montage en usine. Prêt à sortir de la boîte.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Pontet de fixation métallique pour câbles, Tenue au feu
Support de câbles innovant et discret. Idéal pour les installations dans un espace restreint. Idéal pour le routage utilisé par d'autres métiers, comme le CVC, la mécanique, la plomberie.
Échelle de câbles Speedway pour l’intérieur de la colonne montante, 45°
Crée un changement de niveau concave à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Support de maintien
Equerre de maintien sécurisé utilisant au mieux les caractéristiques spécifiques du profil de système d’échelle de câble Speedway
Équerre mini universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Clip polyvalent avec fonction de connexion rapide pour créer facilement des courbures pour le système de chemins de câble filaire PEMSA.
Échelle de câbles Speedway pour l’extérieur de la colonne montante, 45°
Crée un changement de niveau convexe à 45° conçu pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d’échelle de câble Speedway.
Kit de fixation
Kit de fixation facile à utiliser permettant de sécuriser le système d’échelle de câble Speedway