Produits | 19 résultats (49 éléments)
Attache conduit à profil en T, Fixation latérale
Support de boîte de dérivation, installation horizontale, facile à installer qui offre stabilité et sécurité sur les structures de faux-plafond. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Attache pour support de faux plafond 4G24 avec écrou à oreilles
Clip rapide à installer par torsion pour un point de montage par goujon fileté et écrou papillon sur les applications de profil en T d'un faux plafond.
Support de montage indépendant
Easy to install method of independent support of fixtures in accoustical ceiling applications.
Attache antisismique pour luminaire
Fixe les dispositifs d'éclairage fluorescent aux éléments de la charpente du plafond et contribue à renforcer l'intégrité du système de profils en T.
Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G24H
Clip rapide pour installer un filin de suspension ou chainette sur les profils en T d'un faux-plafond.
Attache conduit à profil en T MATA
Support de conduit facile à installer et sans outil qui assure la stabilité et la sécurité des applications acoustiques. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Attache conduit à profil en T MATS
Support de conduit facile à utiliser et sans outil pour les applications de plafond acoustique. La fonction « Snap to install » offre un support de conduit sécurisé.
Attache pour support de faux plafond 4J15 avec embout fileté, Grille étroite
Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T, grille étroite, d'un faux plafond.
Écrou à oreilles pour attache sur support de faux plafond
Ecrou pour Clip sur les profils en T, grille étroite, d'un faux-plafond.