Cantilever Arm with E0L Channel
Console en rail E0L
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Perforée, laminée à froid
- Plaque arrière avec trous oblongs
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Épaisseur (T) | 0,05 po |
E | 0,16 po |
Dimension du trou (HS) | 0,41 po |
C | 0,61 po |
A | 0,71 po |
B | 1,06 po |
Épaisseur (T) | 1,25 mm |
Largeur (l) | 1,57 po |
D | 2,36 po |
E | 4 mm |
O | 8,5 x 20 mm |
Dimension du trou (HS) | 10,5 mm |
X | 11 x 18 mm |
C | 15,5 mm |
A | 18 mm |
B | 27 mm |
Largeur (l) | 40 mm |
D | 60 mm |
Hauteur (H) | 120 mm |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.