Cable/Conduit Clip
Attache câble/conduit
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Soutient le conduit sur tige filetée, câble ou bride
- Peut également être utilisé pour les tubes métalliques flexibles, les câbles blindés, les câbles portables, les tubes de commande et les câbles de communication
- Disponible pour conduit EMT, rigide, ENT, IMT, MC/AC et en aluminium
- Aucun outil d’installation n’est requis
Les caractéristiques techniques
Finition | nVent CADDY Armour |
Matériau | Acier à ressort |
Numéro d’article | Diamètre extérieur | Taille de la tige |
K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
K12 | 16 mm - 22 mm | M8 ; M10 |
K12 | 18 mm - 24 mm | M4 ; M6 |
K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
K16 | 24 mm - 26 mm | M8 ; M10 |
K16 | 26 mm - 30 mm | M4 ; M6 |
K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
K20 | 25 mm - 38 mm | M8 ; M10 |
K20 | 30 mm - 42 mm | M4 ; M6 |
Numéro d’article | Diamètre extérieur | Épaisseur de la bride |
K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Rapport d’essai
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.