Cable Spool
Bobine de câble
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Couper à la longueur désirée
- Câble de retenue préétiré
- Certifié chimiquement compatible avec les systèmes de tuyauterie en CPVC
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Les caractéristiques techniques
Finition | Prégalvanisé;Peint |
Matériau | Acier |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Prospectus
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
UL VGMI.EX26895
Anglais
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.