Branch Line Restraint Pipe Attachment
Fixation de retenue pour tuyau de canalisation secondaire
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- "Accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- L’attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée
- Élimine le besoin de couper la tige filetée à une longueur précise
- Compatible avec une tige filetée grossièrement coupée et élimine le besoin d’ébavurer la tige filetée côté tuyau
- Peut être installé avec la tige filetée au-dessus ou au-dessous du tuyau
- Les boulons sécables permettent d’obtenir le bon couple de serrage et simplifient l’inspection
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Anglais
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.