Bolt Expansion Anchor, Non-Cracked Concrete
Goujon d’ancrage, Béton non fissuré
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Cale d’ancrage pour charge lourde
- Pour béton non fissuré
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Charges axiales caractéristiques selon ETA-05/0242 | ||
Numéro d’article | Béton fissuré C20/25 | Béton non fissuré C20/25 |
CAH08060 | - | 4,8 kN |
CAH10070 | - | 6,4 kN |
Certifications
CE, 05-0242
Français
ETA-05/0242
CE, 05-0242
Anglais
ETA-05/0242
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.