Adjustable I-Beam Adapter
Adaptateur ajustable pour poutre en I
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Aucune pièce détachée
- Aucun assemblage nécessaire
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique
- Testé selon la Spécification FM®
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Charges FM | ||||||||
Numéro d’article | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
Perpendiculaire à la structure | Parallèle à la structure | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBS3 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS4 | 5240 N | 9830 N | 12580 N | 13070 N | 3640 N | 6130 N | 9250 N | 13380 N |
CSBS5 | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Charges UL | ||||
Numéro d’article | Montage de la fixation pour structure | Épaisseur de la bride | Renfort | Capacité de charge |
CSBS3 | CSBU1 | 6 - 8 mm | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS4 | CSBU1 | 6 - 8 mm | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 6672 N |
8 - 19 mm | 7561 N | |||
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N | |||
CSBS5 | CSBU1 | 6 - 19 mm | Sch. DN25 - DN50 40 NPS | 7561 N |
CSBURC12 | 6 - 19 mm | CSB12CBL | 1859 N | |
CSB18CBL | 3434 N | |||
CSB36CBL | 4893 N |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL VGMY7.EX3956
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
Anglais
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.