5000 Beam Clamp Kit
Kit d’attache de poutre 5000
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Système de rail en C
- Inclut l’attache de poutre et le rail
Les caractéristiques techniques
Finition | Galvanisé à chaud |
A | Charge statique 1 F1 | Charge statique 2 F2 |
100 mm | 3500 N | 850 N |
200 mm | 1750 N | 400 N |
300 mm | 1100 N | 250 N |
400 mm | 800 N | 200 N |
500 mm | 700 N | 175 N |
600 mm | 500 N | 125 N |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.