Solutions pour le bureau central principal des services de télécommunications
Principale installation de commutation et élément central d'un réseau de télécommunications, le Central Office Rearchitected to Data Center (CORD) est sur le point d'apporter les économies d'un datacenter et l'agilité du cloud à la périphérie du réseau de télécommunications.
Les bureaux centraux abritent de grands systèmes d’alimentation en courant alternatif et continu afin de fournir une alimentation continue à tout moment. Il est impératif que l’électronique sensible et capitale à la mission contenue dans ces lieux soit protégée contre les surtensions induites par la foudre, les transitoires du système d’alimentation et le bruit électrique. Fort d'une expérience et d'une expertise de premier plan, nVent fournit des infrastructures physiques complètes, notamment des protections électriques, des racks et des boîtiers, des systèmes informatiques de haute performance et des solutions avancées de refroidissement, de surveillance et d'alimentation.
PRODUITS
SOLUTIONS DE PROTECTION ÉLECTRIQUE
Coffrets et solutions de refroidissement
VIDÉOS
Rack pour serveur nVent SCHROFF Varistar CP
Avec une charge statique de 1 600 kg, le rack pour serveur Varistar CP présente un profil unique en forme de méandre pour une flexibilité de fixation maximale. Armoires préconfigurées avec délai de réalisation court et pouvant servir comme point de départ pour les configurations personnalisées et les modifications
RackPower nVent SCHROFF
Profitez d'une flexibilité totale, assurez la disponibilité, automatisez la gestion de votre infrastructure et concevez votre solution d'alimentation grâce à la myriade d'options de configuration disponibles. Prend en charge jusqu'à trois types de prises différents et peut être configuré en tant que « flux supérieur » ou « flux inférieur ».
Ressources