Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Rack Safety Plus

Unité de distribution d’alimentation (PDU) 19" avec interrupteur d’arrêt d’urgence

L’unité de distribution d’alimentation (PDU) 19" 3U Rack Safety Plus fournit une alimentation secteur AC et une alimentation DC aux appareils électroniques ou électroniques en tant que commutateur d’alimentation central avec fonction d’arrêt d’urgence. 

  • Une entrée secteur 400 V triphasée, 230 V monophasée avec fusibles secteur, monophasée 120 V AC (phase à neutre) ou monophasée 208/240 V AC (phase à phase ou phase à neutre)
  • Des sorties AC avec différents types de connecteurs Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R etc. commutées par un interrupteur Marche/Arrêt
  • Des sorties AC permanentes (service)
  • Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
  • La fonction d’arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme
  • Choisissez une configuration standard ou créez rapidement et facilement votre propre configuration à partir de composants prédéfinis. 

 Démo en direct des produits, unité de distribution d’alimentation avec arrêt d’urgence

Quels tension secteur et connecteur choisir ? Avez-vous besoin d’un filtre CEM pour l’unité de distribution d’alimentation ? Quelle est la différence principale entre une unité de distribution d’alimentation commerciale standard et l’unité Rack Safety Plus ? 

Dans une démonstration en direct d’une durée de 30 minutes, Christian Ganninger, responsable produits chez nVent SCHROFF, présente le concept des produits Rack Safety Plus et partage des astuces et conseils pour savoir comment choisir la meilleure unité de distribution d’alimentation pour votre application. 
 

ACCÉDER

 

Flexibilité

  • Concept modulaire avec 300 000 options de modification.  
  • Une expérience reconnue grâce à des projets sur mesure.
  • Toutes les fonctions nécessaires réunies dans un seul système.

Certification

  • Certification CE et UL, également pour les modifications.*
  • Test de gestion thermique et tests CEM 
  • Le relais de sécurité répond aux exigences des normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1 pour les applications avec bouton d’arrêt d’urgence E-STOP.

Clé en main

  • Configurateur en ligne pour modifier l’unité en 5 minutes.
  • Toute modification basée sur la plate-forme standard est livrée dans un délai de 3 semaines. 
  • Certifié et testé pour une intégration immédiate dans les applications clients. 

OFFRE DE PRODUIT MODULAIRE POUR RACK DE SÉCURITÉ SAFETY PLUS

Le Rack Safety Plus de nVent permet de modifier une unité PDU avec arrêt d’urgence sans avoir à se soucier des délais de livraison et des coûts du projet.

Choisissez parmi plusieurs configurations standard ou configurez votre unité à partir de composants modulaires standard 

Exemple de configuration :

Configurateur produit

Le moyen le plus rapide pour développer une unité de distribution d'alimentation (PDU) incluant des fonctions de sécurité d'urgence.

CONFIGURATION DU RACK SAFETY PLUS

Sélectionnez l’entrée d'alimentation, la sortie et les différentes fonctionnalités additionnelles telles que la protection contre les surtensions ou le filtre CEM, en fonction de votre infrastructure.

Tableau de comparaison pour la gamme de produits standard


Référence de l’article21270-00121270-00321270-00521272-00121272-00221272-00321272-004

Images

(avant et arrière)

PDU avec arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d’urgence, unité de distribution d’alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rack
Entrée secteur

Triphasé,

400 V CA

Monophasé,

230 V CA

Monophasé,

230 V CA

Monophasé,

208/240 V CA

Monophasé,

120 V CA

Monophasé,

208/240 V CA

Monophasé,

120 V CA

Connecteur secteurCEI 60309 3L+N+PE, 6hCEI 60320-C20CEI 60309 L+N+PE, 6hCâble de 2,5 m avec fiche Nema L6, 30 ACâble de 2,5 m avec fiche Nema L5, 30 ACâble de 2,5 m avec fils volants, 15 ACâble de 2,5 m avec fiche Nema 5, 15 A
Filtre CEMOuiNonNonOuiOuiNonNon
Protection contre les surtensionsOuiNonOuiOuiOuiNonNon

Limiteur de courant d’appel

OuiNonNonNonNonNonNon
RCD (dispositif de courant résiduel)OuiOuiOuiNonNonNonNon

Couvercle du disjoncteur


OuiNonOuiNonNonNonNon
Prise de service

À l’avant : Schuko

Arrière : C13

À l’avant : C13À l’avant : Schuko

À l’avant : C13

Arrière : C13

À l’avant : Nema 5-15R

Arrière : Nema 5-15R

À l’avant : C13À l’avant : Nema 5-15R
Sorties AC

12x C13, 

3x C19

12x C13, 

3x C19

6x Schuko

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 verrouillable4x Nema 5-15R
24 V DC en sortie350 WNonNon350 W350 WNonNon
RégionEuropeEuropeEuropeAmérique du NordAmérique du NordAmérique du NordAmérique du Nord

DOMAINES D’APPLICATION

Le Rack Safety Plus de nVent est idéal pour les bancs de test 19" dans les domaines tels que : 

  • Équipement de test et de contrôle
  • Surveillance des systèmes et régulations
  • Test et développement de prototypes 
  • Simulation en temps réel
  • Unités d’alimentation à fort courant et haute tension
  • Test du système de puissance d’un véhicule électrique
  • Test Hardware-In-the-Loop (HIL)
  • Test du système de puissance
  • Simulateur de charge pour véhicule électrique 
  • Baie de test pour équipement de batterie 
  • Équipement de test d’alimentation
     

Lire

Ressources

Manuel d’utilisation

Voir tous les détails techniques

Rapport de test / Certification

Ces documents peuvent être téléchargés sur demande

Brochure produit

Aperçu de l'unité Rack Safety Plus 

TÉLÉCHARGER : Version UE | Version américaine

Communiqué de presse

Consulter l’article de présentation de l’article

Communiqué de presse

Consulter l’article de présentation de l’article

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web