Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

VPX

Sélectionner FiltresClose
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Nombre de slots
      Appliquer
    • Type
    • Type de cartes fond de panier
    • Transfert de données
    • Alimentation par empalcement
        Appliquer
      • Tension d'entrée AC
      • Direction de la circulation d'air
      • Hauteur en U
          Appliquer
        • Alimentation
        • Alimentation incluse
        • Rear I/O
        • Conformité
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        View All Filters (1)

        Produits | 2 résultats (3 articles)

        vpx case system

        Système VPX, de Table, 4 U, 5 Slot, alimentation enfichable

        Coffret de table VPX pour 5 cartes VPX 3 U, 160 mm. Avec ou sans Rear I/O.

        VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

        Système VPX, durci, 10 U, 10 slots, alimentation enfichable

        Système VPX durci, pour 10 cartes VPX 6 U, 1", 160 mm. Option Rear I/O.

        Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web