Cartes Fond de Panier VME/ VME64x Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Carte fond de panier Nombre de slots 1 (1) 2 (4) 3 (6) 4 (6) 5 (6) 6 (6) 7 (4) 8 (4) 9 (3) 10 (6) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur en U 3U (34) 6U (39) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type de cartes fond de panier VME64x avec EDC (28) VMEbus, J1, with ADC (10) VMEbus, J1, avec EDC (16) VMEbus, J1/J2, avec EDC (11) VMEbus, J2 (8) Slot système Slot 1 gauche Largeur du slot 4HP Type de connecteur DIN 41612, C96 (45) DIN 41612, VME64x (28) Type de Connecteur d'Alimentation Fastons 6,3 x 0,8 mm (2) Fiches d'alimentation pour cosses de câble M4 (71) Type de connecteur secteur MicroMatch, 8 broches (1) MicroMatch, embase à 8 broches, 5 broches (30) SMCQ, 12 broches (28) Embase SMCQ, 12 broches, 5 broches (5) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Cartes Fond de Panier VME/ VME64xView All Filters (1) Sous-catégoriesVMEDétailsVME64xDétails