Accessoires de Systèmes Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 0Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Obturateur (9) Câble de raccordement (16) Détrompeur (2) Bandeau (1) Module de régulation du ventilateur (2) Système de ventilation (6) Filtre à air (7) Face avant (25) Kit de joint (1) Guide (2) Guide-carte (10) Poignée (11) Kit de fixation (1) Étiquette (1) Boîtier du module (2) Kit de montage (1) Alimentation (1) vis (2) contacteur (4) Module système (40) Afficher tout Afficher moins Type Mode commuté 19 (1) Carrier AdvancedMC (2) Module dModule d?obturateur AdvancedMCobturateur AdvancedMC (5) Filtre à air (6) Détrompage mécanique (2) Clip ESD (1) Extracteur (5) Système de ventilation (6) Module dModule d?obturateurobturateur (35) obturateur (4) Face avant (6) Joint (1) Guide (4) MicroTCA AdvancedMC (2) Plateforme carrier MicroTCA (2) Alimentation MicroTCA (1) MicroTCA universel (2) Vis Tête cylindrique plate (1) Afficher tout Afficher moins Compatible avec Alimentations 19Alimentations 19? (2) Systèmes AdvancedTCA (2) Cartes fonds de panier (1) Cartes fond de panier CompactPCI (3) Bus de raccordement dBus de raccordement d?alimentation CompactPCIalimentation CompactPCI (1) Cartes fonds de panier CompactPCI Serial (11) Systèmes CompactPCI (7) Faces avant (2) Guide-cartes (1) Systèmes MicroTCA (31) Systèmes (61) Prolongateurs de test (1) Systèmes VME64x (1) Afficher tout Afficher moins Tension d'entrée AC 90 – 264 (1) Nombre de tensions de sortie 2 (1) Tension 1 12V (1) Intensité 1 25A (1) Tension 2 5V (1) Intensité 2 2.5 (1) Hauteur en U 3U (3) 8U (15) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur en F 2HP (2) 3HP (1) 4HP (4) 6HP (18) 8HP (2) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter0Sous-catégoriesComposants de SystèmesDétailsPièces de RechangeDétailsAlimentation de Système Open StandardDétails