Coffrets à Petit Facteur de Forme Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Coffret à petit facteur de forme Famille Produit Interscale (32) IP-PRO ALU CEM (15) Minipac (4) Type De table (34) Durci (15) Montage mural (2) Hauteur en mm 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur en mm 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer INDICE DE PROTECTION NEMA Type 1 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Refroidissement Refroidi par conduction (3) sans perforations (19) Avec perforations (14) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Coffrets à Petit Facteur de FormeView All Filters (1) Sous-catégoriesInterscaleDétailsIP-PRODétailsMinipacDétails