Armoires Simple Paroi Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Baie outdoor (12) Montants (6) Famille Produit Comline (6) Comline ECL (8) Comline FTTX (4) Hauteur en U 10U (1) 12U (5) 18U (6) 23U (1) 25U (5) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur en mm 600mm (4) 660mm (2) 900mm (6) 1200mm (5) 1220mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Matériel Aluminium (12) Acier (6) Finition Galvanisé (2) Largeur en mm 600mm (6) 700mm (6) 800mm (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 500mm (4) 600mm (8) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type de paroi Simple paroi (12) Type de porte Porte simple (12) Accès Précédent (4) Avant (12) Refroidissement Isolation (4) Convection naturelle (8) Blindage CEM Non (12) Conformité DIN EN 50178 (12) ETS 300119 (12) CEI60529 (12) IEC 60917-1 (12) IEC 60917-2 (12) IEC 61969-2 (12) IEC 61969-2 (12) VDE 0160 (12) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Armoires Simple ParoiView All Filters (1) Sous-catégoriesComline ECLDétailsComline FTTxDétails