Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Card Loks et Wedge Loks Durcis

Sélectionner FiltresClose
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Matériel
  • Type
  • Performance Thermique
  • Profil
  • Profil
  • Force de serrage
  • Force de serrage
  • Largeur de l'écart
  • Largeur de l'écart
Filter0

Produits | 39 résultats (39 articles)

Calmark Card Lok 240, 255

Card-Lok| Série 240

La série 240 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Wedge-Lok| Série 40

La série 40 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Birtcher Wedge Lok 40-5, 42-5

Wedge-Lok| Série 40-5

La série 40-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Wedge-Lok| Série 41

La série 41 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Birtcher Wedge Lok 40-5, 42-5

Wedge-Lok| Série 41-5

La série 41-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Birtcher Wedge Lok 40, 41, 42, 44, 45

Wedge-Lok| Série 42

La série 42 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Birtcher Wedge Lok 40-5, 42-5

Wedge-Lok| Série 42-5

La série 42-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Birtcher Wedge Lok 44-5

Wedge-Lok| Série 44-5

La série 44-5 assure le maintien et le refroidissement des cartes dans les applications durcies à parois froides.

Calmark Card Lok 223, 224

Card-Lok| Série 223, à limitation de couple

La série durcie 223 ne nécessite pas l'utilisation d'une clé dynamométrique calibrée pour l'installation sur le terrain.

Calmark Card Lok L225

Card-Lok| Série L225, actionné par levier

La série L225 offre un actionnement robuste sans outil, basée sur la série Card-Lok 225.

Calmark Card Lok L260

Card-Lok| Série L260, actionné par levier

La série L260 offre un actionnement robuste sans outil, basée sur la série Card-Lok 260.

Calmark Card Lok LE260

Card-Lok| Série LE260, actionné par levier d'extraction

La série LE260 offre un actionnement et une extraction robuste sans outil, basée sur la série Card-Lok 260.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web