- Type de produit
- Famille Produit
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Hauteur en U
- Matériel
- Montage
- Finition
- Longueur
- Largeur en F
- Code couleur
- Hauteur en mm
- Finition avant
- Largeur en mm
- Face d'appui
- Profondeur en mm
Filtre appliqué: 1
Produits | 30 résultats (64 articles)

Faisceau de câbles pour RackPower eHandle
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de se...

Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W
Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité ...

Support de montage avec bloc isolant pour barre omnibus 3, 4 Pôles
Les supports de montage pour barre bus sont des blocs isolés des circuits de charge pour les rails de mise à la terre.

Équerre de montage pour barre bus 1, 2 pôles
Les supports de montage pour barre bus sont des blocs isolés des circuits de charge pour les rails de mise à la terre.

Support de montage avec bloc isolant pour barre bus 1, 2 pôles
Les supports de montage pour barre bus sont des blocs isolés des circuits de charge pour les rails de mise à la terre.

PDU| Équerres de montage
Kits de montage pour les PDU.

Bride pour rail support de câble
Brides pour rail support de câbles.

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Ma...

Barre bus avec cosses FASTON
Barre bus avec connexions FASTON.

Patte de sécurité mécanique pour connecteur IEC 60320-C13
Clips de verrouillage pour retenir les câbles C13.

Barre bus pour distribution d'alimentation
Barre bus pour la distribution d’énergie aux cartes de circuits imprimés et aux fonds de panier.

Module support 19"
Le support de module est nécessaire pour l'assemblage des faces avant de largeur partielle avec des découpes SUB-D-, ST ...