Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

MicroTCA

Sélectionner FiltresClose
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Nombre de slots
      Appliquer
    • Type
    • Type de cartes fond de panier
    • Transfert de données
    • Alimentation par empalcement
        Appliquer
      • Tension d'entrée AC
      • Direction de la circulation d'air
      • Hauteur en U
          Appliquer
        • Alimentation
        • Alimentation incluse
        • Rear I/O
        • Conformité
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        View All Filters (1)

        Produits | 7 résultats (14 articles)

        microtca0 3u

        Système MTCA.0 pour 10 modules AMC Single Full-Size

        Système MicroTCA 3 U vace cage à cartes horizontale pour AdvancedMC modules Single et Double Width.

        advancedmc mini system

        Système MTCA.0 pour 2 modules AMC Single Full-Size

        Système à petit facteur de forme pour 2 modules AdvancedMC Single Full-Size.

        microtca0 system 1u

        Système MTCA.0 pour 6 modules AMC Single Mid-Size

        Système MicroTCA 1 U avec cage à cartes horizontale pour modules AdvancedMC Single Width.

        microtca4 system

        Système MTCA.4 Cube pour 7 Modules AMC doubles

        Système MicroTCA.4 avec 7 slots AMC Double Mid-Size et une largeur de 42 F.

        microtca4 system 7u

        Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Full-Size

        Système MicroTCA.4 avec 12 slots Double Full-Size.

        MicroTCA

        Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Mid-Size

        Système MicroTCA.4 avec 12 slots Double Mid-Size.

        microtca4 system 3u

        Système MTCA.4 pour 6 modules AMC, 4 RTM, Slot JSM

        Système MicroTCA.4 avec cage à cartes horizontale et refroidissement avant-arrière.

        Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web