Management Gateways (Passerelles de Communication) Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Équerre (1) Unité de gestion (2) Type Passerelle de communication (2) Compatible avec Guardian Management Gateway - Passerelle de communication (1) Matériel Aluminium (2) Acier (1) Finition Revêtement poudré (2) Couleur Gris foncé (1) Code couleur RAL 7021 (1) Hauteur en U 1U Hauteur en mm 45mm Largeur en mm 250mm (1) 350mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 45mm (2) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Management Gateways (Passerelles de Communication)View All Filters (1) Produits | 2 résultats (3 articles)Guardian| Management Gateway - Passerelle de communicationPlateforme de surveillance environnementale qui détecte, suit, stocke et alerte sur les paramètres de santé et de sécuri...DétailsGuardian| Équerre de montage 19" Management GatewayÉquerres de montage 19"Détails