Refroidissement Liquide - Liquide Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Échangeur thermique air/liquide Famille Produit RackChiller (4) Varistar (2) Largeur en mm 300mm (2) 600mm (2) 800mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 280mm (4) 1000mm (1) 1200mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur en mm 2000mm (4) 2200mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Tension d'alimentation 195 – 277 (4) 200 – 240 (2) Alimentation en fluide de refroidissement Inférieur Partie supérieure Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Refroidissement Liquide - LiquideView All Filters (1) Sous-catégoriesRefroidisseur RackChiller Rear DoorDétailsRefroidisseur RackChiller In-RowDétails