Tiroirs Clavier Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Prolongateur (1) Tiroir baie/bâti (4) Type Clavier (4) Compatible avec Baies 19 (4) Baie (1) Hauteur en U 1U (4) Couleur Noir (4) Code couleur RAL 7021 (4) Profondeur en mm 400mm (4) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Tiroirs ClavierView All Filters (1) Produits | 2 résultats (5 articles)Tiroir 19" avec clavier 1 U, Pavé tactile, RAL 9005Toiroir clavier 19" équipé.DétailsVaristar| Équerres de montage 19"Les montants 19" Varistar permettent de monter les équipements électroniques 19" facilement dans l'armoire.Détails