Ventilateurs-Filtres Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper INDICE DE PROTECTION NEMA Type 12 (26) IP54 Hauteur en mm 109mm (4) 145mm (4) 202mm (4) 252mm (7) 320mm (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur en mm 109mm (4) 145mm (4) 202mm (4) 252mm (7) 320mm (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 19mm (1) 26mm (1) 34mm (1) 38mm (1) 39mm (1) 63mm (3) 74mm (3) 92mm (3) 98mm (3) 103mm (3) 145mm (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Famille Produit Climate Control (10) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Ventilateurs-FiltresView All Filters (1) Produits | 3 résultats (31 articles)Ventilateur à filtre haut débit, EFVentilateur à filtre haut débitDétailsMasse filtrante standard IP54, EFMMasse filtrante standard IP54DétailsGrille de sortie, EFAGrille de sortieDétails