Armoires Double Paroi Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Ventilateur (1) Kit de montage (1) Baie outdoor (8) Famille Produit Modulaire (3) Unibody (5) Hauteur en U 16U (2) 20U (2) 25U (1) 29U (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Compatible avec Baies Outdoor (1) Hauteur en mm 930mm (2) 1100mm (2) 1330mm (1) 1530mm (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur en mm 700mm (6) 1300mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 500mm (5) 630mm (2) 730mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Tension AC 230V (1) Type de paroi Double paroi (8) Type de porte Double porte (2) Porte simple (6) Accès Avant (8) Refroidissement ventilateur (6) Convection naturelle (2) Blindage CEM Non (5) Non (réalisable a posteriori) (3) Conformité DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) CEI60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Armoires Double ParoiView All Filters (1) Sous-catégoriesModulaire Double PorteDétailsModulaire Simple PorteDétailsUnibody Simple PorteDétailsComposants pour UnibodyDétails