Refroidissement par Conduction Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Type de produit Détrompeur (1) Bloc conducteur (10) Dispositif de maintien de cartes (39) Matériel Aluminium (49) Acier inoxydable (1) Type High Thermal Sawtooth (3) Sans arbre (17) Avec arbre (13) Avec arbre, force de serrage élevée (4) Compatible avec Boîtiers refroidis par conduction (11) Force de serrage 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Afficher tout Afficher moins Force de serrage 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Afficher tout Afficher moins Largeur de l'écart PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (7) PCB + (0.28 - 0.31 in) (25) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (5) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Afficher tout Afficher moins Taille du filetage #2-56 (1) Largeur de l'écart PCB + (10.0 - 10.9 mm) (5) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (7) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (25) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Afficher tout Afficher moins Performance Thermique Moyen (9) Le meilleur (9) Meilleure (19) Bon (10) Profil 0.210" x 0.285" (1) 0.220" x 0.225" (1) 0.225" x 0.225" (2) 0.225" x 0.230" (1) 0.225" x 0.270" (4) 0.230" x 0.288" (2) 0.240" x 0.180" (3) 0.250" x 0.197" (2) 0.250" x 0.260" (2) 0.250" x 0.270" (15) 0.250" x 0.293" (2) 0.260" x 0.270" (1) 0.300" x 0.250 (1) 0.365" x 0.375" (3) 0.375" x 0.375" (1) 0.375" x 0.385" (1) 0.500" x 0.460" (1) Afficher tout Afficher moins Profil 12.70 x 11.68 mm (1) 5.33 x 7.24 mm (1) 5.59 x 5.72 mm (1) 5.72 x 5.72 mm (2) 5.72 x 5.84 mm (3) 5.72 x 6.86 mm (4) 5.84 x 7.32 mm (2) 5.87 x 5.84 mm (1) 6.10 x 4.57 mm (3) 6.35 x 5.00 mm (2) 6.35 x 6.26 mm (15) 6.35 x 6.60 mm (2) 6.35 x 7.44 mm (2) 6.60 x 6.86 mm (1) 7.60 x 6.35 mm (1) 9.27 x 9.65 mm (3) 9.53 x 9.53 mm (1) 9.53 x 9.78 mm (1) Afficher tout Afficher moins Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Refroidissement par ConductionView All Filters (1) Sous-catégoriesCard Loks et Wedge Loks DurcisDétailsAssemblages Refroidis par Conduction & ModulesDétailsPions de Détrompage CCADétails