Refroidissement par Conduction Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Détrompeur (1) Coffret à petit facteur de forme (3) Famille Produit Interscale (3) Type De table (3) Compatible avec Boîtiers refroidis par conduction (1) Hauteur en mm 43.7mm (1) 94mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur en mm 112mm (1) 184mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 106.5mm (1) 189mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Taille du filetage #2-56 (1) INDICE DE PROTECTION NEMA Type 1 (1) IP30 (2) Refroidissement Refroidi par conduction (3) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Refroidissement par ConductionView All Filters (1) Sous-catégoriesNUC IntégrésDétailsMini-ITX DétailsAccessoires pour Refroidissement par ConductionDétails