Cassettes Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Cassette Type Cassettes PRO (169) Cassettes PRO avec capot (48) Cassettes haute fréquence (12) Capot supérieur (6) Hauteur en U 3U (127) 6U (108) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur en F 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (24) 10HP (34) 12HP (35) 14HP (36) 21HP (29) 28HP (27) 42HP (24) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 167mm (121) 227mm (114) Afficher tout Afficher moins Appliquer Blindage CEM Non (111) Oui (124) Type de joint CEM Acier inoxydable (12) Textile (112) Type de face arrière Découpe pour plusieurs connecteurs (56) Découpe pour connecteur simple (167) Plein (12) Type de capot supérieur Capot supérieur avec perforation pour les guide-cartes (119) Capot supérieur sans perforation (56) Capot (48) Tube (12) Refroidissement Ailettes (12) Avec perforations (167) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: CassettesView All Filters (1) Sous-catégoriesProfiléDétailsAvec CapotDétailsTubes HFDétails