Accessoires de Refroidissement d'Armoires Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Kit de montage (3) Câble de raccordement (1) Ventilateur (12) Tiroir de ventilation (8) Filtre à air (12) Grille (3) Afficher tout Afficher moins Famille Produit Eurorack (1) Varistar (1) Compatible avec Tiroirs de ventilation 19Tiroirs de ventilation 19? (28) Baie (1) Systèmes CompactPCI Serial (1) Systèmes CompactPCI (2) Systèmes VMEbus (1) Longueur 119mm (11) Largeur en mm 119mm (11) Couleur Gris foncé (1) Tension AC 115V (3) 230V (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur en mm 193mm (2) 300mm (2) 467mm (2) 604mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Tension CC 12V (2) 24V (2) 48V (1) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Accessoires de Refroidissement d'ArmoiresView All Filters (1) Sous-catégoriesVentilateursDétailsGrilles de ventilateurDétailsFiltres à AirDétailsKits de FixationDétails