Refroidissement de Cartes Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 0Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Type de produit Détrompeur (1) Bloc conducteur (12) Dispositifs dDispositifs d?insertion/d?extraction de cartesinsertion/dDispositifs d?insertion/d?extraction de cartesextraction de cartes (1) Dispositif de maintien de cartes (39) Famille Produit Interscale (2) Type Conducteur chauffant (2) High Thermal Sawtooth (3) Sans arbre (17) Avec arbre (13) Avec arbre, force de serrage élevée (4) Compatible avec Coffrets (2) Boîtiers refroidis par conduction (11) Force de serrage 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Afficher tout Afficher moins Force de serrage 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Afficher tout Afficher moins Largeur de l'écart PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (7) PCB + (0.28 - 0.31 in) (25) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (5) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Afficher tout Afficher moins Largeur de l'écart PCB + (10.0 - 10.9 mm) (5) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (7) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (25) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Afficher tout Afficher moins Filter0Sous-catégoriesRefroidissement par ConductionDétailsRefroidissement par LiquideDétailsRefroidissement des Points ChaudsDétails