Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

12718003.jpg Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Série FC 450/40, système ATCA, 14 slots, DC

La série nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC est une famille de Shelves AdvancedTCA qui assure le refroidissement et l’alimentation par slot pour les lames de 450 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l’Ethernet 40 Gigabits. Des étagères avec circulation d’air du bas vers le haut ainsi que des étagères avec circulation d’air de l’avant vers l’arrière sont disponibles.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • UR
  • PICMG
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Data Copied
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web