Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille Produit
- Matériau du bâti
- Matériau des pièces d'habillage
- Couleur du bâti
- Teinte RAL du bâti
- Coloris de l'habillage
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Hauteur en U
- Hauteur en mm
- Largeur en mm
- Profondeur en mm
- Charge statique
- INDICE DE PROTECTION
- Conformité
Filtre appliqué: 1
Produits | 5 résultats (54 articles)

Novastar| Armoire sans porte et panneau arrière
Armoires à cadre en aluminium avec un design attrayant, disponibles en plusieurs dimensions et couleurs.

Novastar| Armoire avec porte vitrée et face arrière
Armoires à cadre en aluminium avec un design attrayant, disponibles en plusieurs dimensions et couleurs.

Labrack| Rack à châssis mobile, avec montants 19"
Rack à châssis ouvert idéal pour les applications d'électronique générale, de test et de mesure, d'audio/vidéo et de rad...

Labrack| Rack à châssis ouvert, avec montants 19"
Rack 19" à châssis ouvert, capacité de charge allant jusqu’à 200 kg.

Labrack| Socle fixe pour bâti ouvert 19"
Base fixe Labrack avec cadre ouvert.