Refroidissement par Air Sélectionner FiltresCloseAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Déflecteur (16) Glissière DIN (1) Système de ventilation (32) Filtre à air (2) Grille (1) Chauffage (11) Afficher tout Afficher moins Montage Side wall (168) INDICE DE PROTECTION NEMA Type 3R (218) NEMA Type 4 (126) NEMA Type 4X (102) NEMA Type 12 (45) IP54 (31) IP65 (13) TYPE 4 (3) Afficher tout Afficher moins Famille Produit Climate Control (10) Novastar (12) SpectraCool (168) T-Series (37) Varistar (12) Hauteur en mm 51.8mm (1) 109mm (4) 145mm (4) 202mm (4) 230mm (1) 236mm (2) 252mm (7) 300mm (2) 305mm (3) 320mm (7) 400mm (11) 405mm (3) 419mm (2) 508mm (8) 531mm (2) 616mm (2) 726mm (68) 737mm (4) 1000mm (2) 1092mm (11) 1270mm (3) 1338mm (72) 1346mm (1) 1465mm (24) Afficher tout Afficher moins Appliquer Alimentation 10W (1) 20W (1) 50W (1) 97W (1) 100W (1) 150W (2) 250W (1) 400W (2) 475W (1) 550W (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Type Kit de filtre à air (1) Système de ventilation (1) Profondeur en mm 19mm (1) 26mm (1) 34mm (1) 38mm (1) 39mm (1) 63mm (3) 74mm (3) 92mm (3) 98mm (3) 103mm (3) 145mm (6) 160mm (11) 176mm (3) 184mm (2) 185mm (3) 188mm (2) 189mm (3) 241mm (1) 250mm (2) 251mm (12) 259mm (56) 277mm (11) 281mm (2) 284mm (12) 287mm (4) 296mm (72) 330mm (1) 336mm (1) 388mm (24) Afficher tout Afficher moins Appliquer Compatible avec Tiroirs de ventilation 19Tiroirs de ventilation 19? (12) Faces avant (1) Baies Outdoor (1) Climate Control (10) Couleur Gris Clair (160) Argent (1) Blanc (5) Unpainted (84) Code couleur RAL 7021 (160) Largeur en mm 109mm (4) 123mm (1) 128mm (2) 145mm (4) 153mm (2) 157mm (3) 180mm (2) 187mm (3) 191mm (11) 202mm (4) 252mm (7) 254mm (12) 320mm (7) 400mm (13) 432mm (72) 435mm (72) 483mm (2) 500mm (1) 530mm (24) 533mm (1) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Refroidissement par AirView All Filters (1) Sous-catégoriesTiroirs de Ventilation 19"DétailsFiltres à air & GrillesDétailsVentilateurs-FiltresDétailsDéflecteurs d'AirDétailsClimatiseursDétailsÉléments ChauffantsDétails