Gestion efficace de l’alimentation pour les systèmes haute performance
Une gestion efficace de l’alimentation est vitale pour assurer la fiabilité et l’efficacité de vos systèmes électroniques avancés. Les équipes expertes de nVent SCHROFF sont spécialisées dans l’optimisation de la distribution et de la sécurité de l’alimentation pour une large gamme d’applications, pour assurer un fonctionnement ininterrompu tout en maximisant les performances. Que vous soyez à la recherche d’unités de distribution d’alimentation standard, d’une gestion intelligente de l’alimentation du rack, ou de solutions complètes dotées de fonctionnalités de sécurité renforcées, SCHROFF propose des options évolutives adaptées à vos besoins d’alimentation spécifiques.
Sécurité renforcée
Une protection complète pour éviter les risques électriques, assurant la sécurité de l’équipement et du personnel.
Distribution fiable de l’alimentation
Les PDU assurent une distribution stable et efficace de l’alimentation sur tous les composants du rack, soutenant ainsi un fonctionnement continu des systèmes essentiels.
Optimisation de l’espace
PDU montées en rack et solutions d’alimentation conçues pour s’intégrer en toute fluidité, afin de maximiser l’espace rack disponible et d’optimiser le câblage.
Modularité et flexibilité
Les PDU et les alimentations sont conçues avec des composants modulaires, pour permettre une personnalisation simple et l’adaptabilité requise pour suivre les besoins d’alimentation évolutifs.
Gammes de produits
Distribution d’alimentation avec interrupteur d’arrêt d’urgence
L’unité de distribution d’alimentation 19" Rack Safety Plus est idéale pour les racks de test et mesures. Sa fonction d’arrêt d’urgence offre un niveau de sécurité supplémentaire, permettant un arrêt immédiat de l’alimentation en cas d’urgence. Sa conception modulaire permet la personnalisation, ce qui la rend adaptable à des exigences de projet spécifiques, sans coûts élevés ni délai.
Principaux avantages
- Sécurité renforcée : Offre une fonction d’arrêt d’urgence qui respecte les normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1, pour un niveau maximum de sécurité et de conformité.
- Personnalisation : Configurez aisément votre PDU avec divers composants prédéfinis pour répondre à vos besoins spécifiques sans subir de coûts de projet élevés ou de longs délais.
Caractéristiques
- Options d’entrée d’alimentation : Prend en charge les entrées secteur triphasées 400 V, monophasées 230 V, monophasées 240/208 V et monophasées 120 V avec un disjoncteur secteur intégré
- Options de sortie d’alimentation : Fournit des sorties monophasées 120 V CA, monophasées 208/240 V CA, monophasées 230 V CA et triphasées 400 V CA, avec diverses options de connecteur telles que Schuko, C13, C19 et NEMA 5-15R.
- Commutation et protection : Les sorties sont contrôlées par un commutateur MARCHE/ARRÊT et protégées par des disjoncteurs pour assurer la sécurité opérationnelle.
Fonctions d’arrêt d’urgence : Comprennent une fonction d’arrêt d’urgence anti-vandalisme pour plus de sécurité.
.
Unités de distribution d’alimentation standard et intelligentes
PDU avancées et intelligentes fournissant une distribution d’alimentation et des solutions de gestion fiables et intelligentes pour des applications diverses. Elles offrent des configurations flexibles, y compris des options de base, mesurées et commutées pour répondre à des besoins divers.
Avantages principaux
- Options de tension polyvalentes : Disponibles en différentes tensions avec des unités monophasées et triphasées.
- Conception modulaire efficace : Construction compacte pour les unités monophasées et triphasées avec des sorties combinées (C13/C15/C19).
- Évolutivité : Il est possible de connecter jusqu’à 64 unités en guirlande avec une seule adresse IP, pour promouvoir la redondance de l’alimentation en courant continu.
- Indicateurs d’affichage personnalisables : Des couleurs d’affichage configurables par logiciel indiquent l’état de la source d’alimentation.
Caractéristiques
- Sécurité LAN : Connexions LAN protégées et sécurisées pour un fonctionnement fiable.
- Réglage sans outil de l’écran d’affichage : Aucun outil requis pour réorienter ou remplacer l’écran d’affichage.
- Capacité de connexion en série : Connectez jusqu’à 64 unités avec une seule adresse IP pour simplifier la gestion.
Alimentations électriques
nVent SCHROFF offre une gamme étendue de solutions d’alimentation conçues pour des niveaux élevés d’efficacité et d’adaptabilité dans diverses applications. Notre gamme de produits comprend des unités d’alimentation enfichables compatibles avec les normes ouvertes.
Caractéristiques et avantages
- Gamme de produits divers : Solutions d’alimentation efficaces accompagnées de produits d’alimentation variés.
- Unités enfichables : Unités d’alimentation 19" avec 1 à 3 sorties pour le refroidissement par convection jusqu’à 180 W (CA/CC) ou 100 W (CC/CC).
- Gammes d’alimentation commutée : Gammes Maxpower, Slimpower et Coolpower répondant à différents besoins d’entrée.
- Options à faible interférence : Alimentations linéaires idéales pour les systèmes de mesure sensibles et les applications médicales.
Compatibilité des normes : Alimentations enfichables et open frame pour les systèmes CompactPCI Serial, VME/VME64x et MicroTCA.