Racks et boîtiers pour équipement de test dans la mégascience
Dans les applications de test haut de gamme telles que la Big Science et le contrôle des mouvements en temps réel, une attention particulière est portée aux fonctionnalités telles que la synchronisation, les rear I/O, la haute disponibilité, la redondance et la gestion à distance. Les chercheurs et les scientifiques comptent sur MicroTCA.4, une caractéristique de système standard ouverte définie par le consortium PICMG, qui se concentre sur les besoins des expériences et installations en physique expérimentale. En outre, les baies électroniques équipées d'échangeurs thermiques air/eau pour les fonctions de refroidissement sont de plus en plus utilisées pour gérer les environnements à température constante des systèmes électroniques sophistiqués.
nVent SCHROFF offre une large gamme de solutions d’articles standard avec la flexibilité nécessaire pour adapter les solutions aux exigences spécifiques de chaque expérience.
Nous collaborons avec vous à des solutions répondant à vos exigences technologiques en matière de protection des systèmes et des composants des expériences haut de gamme.
Découvrez nos composants sur étagère
Articles phares

ÉCHANGEUR THERMIQUE AIR/EAU AVEC DES PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT DE 5 OU 10 KW
Pour les applications nécessitant une baie intégrée, nVent SCHROFF offre une solution de refroidissement rentable avec le nouvel échangeur thermique air/eau LHX de 5 kW et 10 kW, comprenant une unité de régulation. Les processus industriels complexes de test et mesures nécessitent des températures précises afin de fonctionner dans les paramètres opérationnels. L’armoire LHX+ offre une précision de régulation de la température de +/- 0,1 °C de pic à pic, ce qui garantit des performances fiables pour ces opérations.