Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Baie extérieure en bordure de voie

Pour la signalisation et les communications, assurer la protection de l'électronique grâce aux baies Outdoor est d’une importance vitale afin de garantir la sécurité ferroviaire. Les baies Outdoor nVent SCHROFF apportent deux fois plus de sécurité : une protection de l'extérieur contre le vandalisme et une protection de l'intérieur avec la gestion thermique qui garantit que les équipements électroniques intégrés résistent aux conditions environnementales difficiles conformément aux normes EN 50125-3 et EN 60529.

Gamme de produits - Résistance aux vibrations et au vandalisme

UNIBODY | Double paroi

  • Simplicité et optimisation des couts
  • Applications de communication dans les gares
  • Informations en gare
  • Systèmes de surveillance
  • Distribution d'alimentation et de signaux

COMPOSANTS MODULAIRES | Double paroi

  • Applications de signalisation
  • Gestion des trains basée sur la communication
  • Contrôle des voies
  • Compteur d’essieux
  • Détection de température des roues
  • Aiguillage
  • Passages à niveau

COMLINE  | Paroi simple

  • Baie Outdoor à prix avantageux
  • Boîtier à montage mural, au sol et sur poteau
  • Par ex. pour la communication radio

IP66 | Boîtiers pour montage sur mât ou sur mur

IP65 | Famille de boîtiers IP-Pro Alu CEM

Pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles

70507586_XXL.jpg

FLEXIBILITÉ.

Prenant en charge les systèmes ETCS et CBTC, les baies Outdoor nVent SCHROFF sont déployées dans diverses configurations. 

La plate-forme polyvalente de baies Outdoor a été conçue dans un souci de facilité d'installation et de maintenance. Des fonctionnalités et des capacités flexibles, qui prolongent le cycle de vie de votre application, garantissent la sécurité et la fiabilité et réduisent les coûts opérationnels affectant votre coût total de possession (TCO) sur toute la durée de vie de votre application.

QUALITÉ CERTIFIÉE.

La baie Outdoor Modulaire garantit le bon fonctionnement et la fiabilité des composants électroniques sensibles dans les environnements outdoor. Les composants normalisés sont basés sur la norme IEC 61969.

Plus précisément, la baie Outdoor modulaire a été conçue en s’appuyant sur des certifications ferroviaires majeures, ce qui en fait la solution idéale pour les applications ferroviaires en bordure de voie.

Certifications - Armoire Outdoor modulaire

Design Verification Testing_Horizontal.webp

En tout point impressionnante

Armoire modulaire outdoor

La nouvelle baie Outdoor Modular respecte non seulement les certifications ferroviaires pertinentes, mais offre également des avantages fonctionnels supplémentaires :

  • Options de gestion thermique : conception à paroi double avec ventilateur de refroidissement actif direct avec contrôle PWM et thermostat ou refroidissement par climatisation
  • Construction en aluminium robuste, légère et résistante à la corrosion avec blocs d’angle intégrés pour assurer l’intégrité structurelle
  • Pièces d’habillage, charnières et serrures améliorés offrent une protection accrue contre le vandalisme
  • Dimensions flexibles, large gamme d’accessoires et compatibilité avec les accessoires de baies 19”
  • Accès à la baie de tous les côtés pour une maintenance facile
Parcourir les produits

Gamme de produits - Robustes, fonctionnels et certifiés

outdoor unibody, baies électroniques outdoor

Unibody

  • Corps intérieur avec pièces d’habillage extérieures amovibles
  • Corps en aluminium
  • Baie Outdoor aux caractéristiques adaptées
  • Fixation murale ou sur poteau
  • Accessibilité par l’avant
  • Double paroi en aluminium
  • Refroidissement via convection naturelle, ventilateur ou échangeur thermique
Outdoor Modular, baies électroniques outdoor

Modulaire

  • Spécifiquement certifié pour les applications ferroviaires en bordure de voie
  • Bâti en profilé d’aluminium
  • Pièces d'habillage double paroi amovibles
  • Flexible en termes de conception et de dimensions
  • Pour les exigences élevées en matière de gestion thermique
  • Accessible de tous côtés
outdoor comline, baies électroniques outdoor

Comline

  • Pour diverses applications dans les domaines de l’industrie, du transport et des communications
  • Construction légère en aluminium
  • Baie à paroi simple
  • Accessibilité par l’avant et l’arrière

Configurateurs et services

Configurateur de baie Outdoor

Configurateur en ligne pour vous aider à trouver la bonne solution de baie Outdoor.

Rapports d’essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

Services

Découvrez comment nous pouvons vous aider à mettre vos produits plus rapidement sur le marché et à prolonger leur durée de vie.

Études de cas et projets de référence

Boîtiers pour la sécurité de la gare

Sécurité des gares et systèmes d’information des passagers

Mise en œuvre d’un système d’information et de sécurité en gare à la pointe du progrès (SISS).

En savoir plus
bordure de voie ferroviaire, système ferroviaire

Sécurisation du fonctionnement autonome des trains

Possibilité d'exploitation des trains sans conducteur, même dans des conditions de température extrêmes.

En savoir plus
infrastructure ferroviaire

Détection des dommages sur la bande de roulement

Réduction du temps de maintenance des mécanismes et des composants électroniques sur les véhicules ferroviaires grâce à la maintenance préventive.

En savoir plus

Ressources utiles

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Prospectus

Armoire Outdoor modulaire
 

Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Brochure

Présentation de la technologie ferroviaire

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS FERROVIAIRES

Solutions ferroviaires

Solutions ferroviaires

Aperçu

ABRI EN BORDURE DE VOIE

Solutions d’habillage en bordure de voie

Applications

Matériel roulant et embarqué

Matériel roulant et embarqué

Applications

Salle technique

Salle technique

Applications

AdobeStock_93955082.png

Tunnel ferroviaire

Applications

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ?

Nous vous invitons à nous contacter pour concrétiser vos projets.

Nos sites de ventes

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur pour trouver rapidement votre interlocuteur commercial nVent SCHROFF proche de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web