Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Innovations

Construire pour connecter, alimenter et protéger

Études de cas

Innovations de connexion et de protection pour le monde réel 

Recognized worldwide, nVent SCHROFF cabinets, chassis, power and cooling solutions take your innovations from the R&D lab to the field.

Prise en charge de l’équipement de test du système de gestion de batterie (BMS) basé sur PXI de Pickering Interfaces pour le développement et la production de véhicules électriques

Grâce à la technologie modulaire PXI/PXIe de nVent SCHROFF, Pickering Interfaces offre à ses clients de l’automobile des équipements de test évolutifs et fiables pour valider les systèmes vitaux de gestion de batterie (BMS) des véhicules électriques.

Hébergement des électroniques de régulation de l’informatique quantique de Qblox dans des laboratoires du monde entier

Avec des châssis de marque et semi-personnalisés à la demande de nVent SCHROFF et Koning & Hartman, Qblox dispose du support mécanique lui permettant de s’adapter à l’évolution de ses clients.

ECOSTOR : Une protection sur mesure pour les solutions de stockage de batterie de seconde vie

Ecostor, un fabricant d’équipement d’origine (OEM) de stockage d’énergie, avait besoin d’une solution pour loger de lourdes batteries de voiture pour une application de stockage par batteries. Ecostor recherchait une solution robuste, mobile, flexible et résistante aux chocs et aux vibrations. Après avoir calculé le temps et le coût de création d’une solution propriétaire, Ecostor a choisi la baie mobile Schroff Varistar CP.

INTILION : Systèmes de stockage d’énergie mobiles et fixes

Intilion a fait appel à nVent SCHROFF pour développer une solution de stockage commercial fixe, capable de prendre en charge de 60 kWh à 500 kWh, qui soit adaptée à une variété d’applications comme aider le client à éviter les pics de charge, optimiser la consommation dans les systèmes photovoltaïques, fournir une infrastructure pour la mobilité électrique voire même assurer l’électrification de villages hors réseau.


 

Tendances de l’industrie

Faites progresser vos innovations plus vite, plus loin

Les systèmes électroniques sont au cœur de l’innovation et, quelle que soit leur taille ou leur complexité, nVent SCHROFF simplifie leur intégration, leur opération et leur longévité. Avec nos solutions, vous innovez en toute confiance, en étant assuré que votre technologie est sécurisée, efficace et conçue pour être performante même dans les conditions les plus difficiles.

Informations sur les réseaux ferroviaires : Cybersécurité dans l’infrastructure ferroviaire moderne

Au cours des quinze dernières années, les réseaux ferroviaires internationaux ont connu des changements radicaux. Les systèmes de distribution de billets, de signalisation et d’informations pour les passagers sont passés au numérique. À l’avenir, la signalisation moderne et les technologies IA assureront l’autonomie totale des trains. 

Informations sur les réseaux ferroviaires : Définition de nouvelles normes pour les boîtiers dans l’infrastructure ferroviaire moderne

La numérisation des systèmes ferroviaires exige la protection de l’infrastructure numérique vitale contre les cybermenaces et les interférences physiques. La protection des éléments électroniques en bordure de voie est essentielle, et des innovations telles que les boîtiers nVent SCHROFF assurent l’intégrité des systèmes.

Aperçus A et D : L'électronique navale face aux défis des environnements difficiles

Les composants électroniques sont essentiels aux navires modernes et prennent en charge les tâches critiques telles que le ciblage, les radars et les communications, ainsi que la surveillance et les contrôles. Ces systèmes doivent fonctionner de façon fiable durant les déploiements prolongés dans des environnements difficiles.

Aperçus A et D : Guerre électronique : réduction de l’empreinte SWaP

La guerre électronique (Electronic warfare ou EW) change rapidement, et les fournisseurs de premier plan d’équipements d’aérospatiale et militaires investissent dans des fonctionnalités offensives et défensives pour contrôler un environnement particulièrement dense en radiofréquences, ainsi que le champ électromagnétique du champ de bataille.


 

Produits innovants

Simplifier l’innovation. Protéger les technologies stratégiques. 

Soutenez vos technologies novatrices avec un partenaire fiable et pérenne pour vos solutions de coffrets, d’alimentation et de gestion thermique.

Bac à cartes CEM avancé

Dans le monde au rythme effréné des réseaux ferroviaires modernes, basé sur les technologies de prochaine génération telles que les systèmes CBTC, 5G et IA, il est de plus en plus compliqué de répondre aux demandes de protection efficace contre les interférences électromagnétiques (IEM). Notre solution de protection CEM répond à ce problème avec une conception de châssis avancée qui renforce le blindage IEM de jusqu’à 160 % à 40 GHz.

Conception de coffret de table

Les entreprises de test et mesures du monde entier recherchent des coffrets de table qui reflètent les valeurs et l’identité de leur marque. Cependant, les solutions de personnalisation traditionnelles tendent à être coûteuses en temps et inflexibles. RatiopacPRO Style transforme la personnalisation des coffrets de table en offrant un potentiel de conception permettant d’obtenir une esthétique distinctive.
 

Armoire Varistar CP

La plate-forme Varistar CP de nVent SCHROFF est un système de coffret modulaire optimisé pour une capacité de charge élevée, une gestion de câble renforcée et un refroidissement efficace. Elle offre flexibilité et personnalisation à toute une gamme d’applications. 

PDU avec spécifications de sécurité

La PDU Rack Safety Plus de nVent SCHROFF est idéale pour les baies électroniques 19" et les systèmes de test automatisés. Elle offre la distribution de l’alimentation principale et est conforme aux normes EN 60947-5-1 et EN 60204. Vous pouvez choisir parmi les configurations standard ou personnaliser votre propre solution à l’aide du configurateur en ligne nVent.

Contact

Vous ne savez pas par où commencer ? Pour toute question relative à la conception, aux produits ou aux services, contactez l’un de nos experts dès aujourd’hui.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web