SOLUTIONS HAUTES PERFORMANCES POUR L’INFRASTRUCTURE TIC
Le déploiement rapide d’infrastructures fiables à haute performance joue un rôle essentiel dans l’activité de télécommunications. Qu’il s’agisse d’équipements pour les applications sans fil, filaires, d’Edge Computing, de réseau central ou de datacenter, nos plates-formes de produits modulaires peuvent être adaptées pour répondre exactement à vos besoins. Associé à notre empreinte mondiale de fabrication et à notre réseau de support mondial, nVent est le partenaire idéal pour prendre en charge vos déploiements d’infrastructure de télécommunications dans les délais et dans le respect du budget, localement et dans le monde entier.
Convergence des technologies, saturation croissante des marchés et fusion des secteurs d'activité : maintenant plus que jamais, l’équipement de communication doit être capable de déployer rapidement une interopérabilité avec les plates-formes technologiques existantes et émergentes. Grâce à notre expérience approfondie en matière d’ingénierie et à notre engagement en matière de service et de flexibilité, nous offrons des solutions innovantes qui répondent aux exigences individuelles sur un calendrier accéléré. Des technologies de pointe, des composants électroniques complets et une fabrication mécanique ainsi que des services d’intégration de nVent garantissent le meilleur retour sur investissement.
SOLUTIONS POUR UNE LARGE GAMME D’APPLICATIONS
Explorez les points interactifs ci-dessous pour découvrir les produits dédiés aux applications, les ressources et bien plus encore.

Accès réseau
nVent propose un large portefeuille de produits et services d’infrastructure pour répondre aux applications des réseaux d’accès mobile LTE/5G et des réseaux fixes en fibre optique, câble et cuivre.

Réseau de raccordement
La demande de latence des réseaux de nouvelle génération nécessite des investissements significatifs dans la connectivité des fibres optiques pour les réseaux de transport/transport de marchandises afin de fournir les temps de réponse requis pour les applications critiques telles que la conduite autonome et les applications en temps réel telles que les jeux en réseau. nVent dispose d’un large portefeuille de solutions d’infrastructure qui peuvent être utilisées par les intégrateurs système et les OEM pour les applications de réseau de raccordement/transport.

Réseau principal
Que vous mettiez à niveau votre Central Office (CO) existant ou que vous reconfiguriez votre bureau central comme un datacenter, nVent dispose d’une large gamme d’armoires, de racks, de produits de refroidissement, de produits de surveillance de rack et de services pour fournir une solution répondant à vos besoins spécifiques.

Edge Computing
En combinant la 5G et l’Edge Computing, des applications telles que la conduite autonome, la robotique de précision, les applications IA critiques, les applications Industry 4.0 et la réalité virtuelle mobile peuvent être développées. nVent prend en charge une large gamme de produits et de services d’infrastructure pour vous aider à fournir vos solutions d’informatique de périphérie de solutions MEC aux solutions d’Edge Computing compatibles IA à la périphérie du réseau.

Test réseau et sans fil
Les systèmes sans fil 5G doivent gérer une variété de types de trafic, y compris une large bande mobile améliorée, une communication massive entre machines et des applications à faible latence et haute fiabilité. Les équipementiers et les fournisseurs d'équipements de réseau proposent et utilisent des dispositifs de test pour valider et vérifier les dispositifs de réseau de télécommunications en laboratoire, ainsi que pour valider et contrôler les réseaux de télécommunications et les fibres optiques sur le terrain.

Réseaux Mobiles Privés
Dans le monde actuel en perpétuelle évolution, les entreprises et organisations ont besoin de communiquer et collaborer efficacement pour garder une longueur d’avance sur la concurrence. Or les réseaux de communication traditionnels sont souvent peu fiables et non sécurisés, ce qui rend difficile leur gestion et la protection des données sensibles. Les réseaux mobiles privés (RMP) apportent une solution à ces enjeux en fournissant des capacités de communication sécurisées et fiables, accessibles de n’importe où dans le monde.
GAMME DE PRODUITS STANDARDISÉE POUR APPLICATIONS TIC
Notre gamme complète de produits standard ouverts démontre nos capacités et garantit la performance des applications de communication toujours plus exigeantes. Notre concept de plate-forme modulaire offre des avantages tels que la rapidité de commercialisation et la réduction des coûts tout en offrant des solutions intégrées, conçues pour répondre à vos exigences individuelles, offrant un haut niveau de fiabilité technique, des performances étendues et une conception à l’épreuve du temps qui peuvent être appliquées à l’échelle mondiale.
Systèmes standard ouverts
Les plates-formes de systèmes standard ouverts offrent une approche modulaire du matériel de télécommunication et des architectures qui prennent en charge des taux de transfert de données élevés et une latence faible pour les fonctions de sécurité réseau et les réseaux privés.
Baie électronique certifiée pour applications de télécommunications et réseau outdoor
La plate-forme de baie modulaire outdoor nVent SCHROFF aide les leaders du secteur des télécommunications à déployer les meilleurs projets de lignes fixes à large bande (FTTC à FTTH), de réseaux sans fil (WLAN à WWAN) et de réseaux de communications mobiles (LTE & 5G).
- Normes IEC 61969-3 et EN 50125-3 pour la protection contre les conditions environnementales
- Norme EN 50125-3 pour la résistance au vent (180 km/h)
- Norme EN 60529 pour la classe d’étanchéité jusqu’à IP55
- Normes IEC 61587-2 et IEC 61969-3 pour la protection sismique zone bellcore 4
- Normes EN 1627 et EN 1630 pour la protection contre les actes de vandalisme
- Normes IEC 60068-2-75, IEC 62262 et IK 10 pour le test au marteau/d’impact
- Norme EN 45545 revêtement poudré pour la conformité à la sécurité incendie
Une source unique pour vos Solutions mécaniques et électroniques
COMPÉTENCES EN INGÉNIERIE
Ouvrir la voie en matière de normes mondiales
Introduction rapide sur le marché sans développement coûteux et processus de tests ; c'est avec cet état d'esprit que nos équipes d’experts travaillent depuis des décennies au sein des comités de normalisation mondiaux tels que IEC, IEEE, VITA et PICMG. Pionnier et novateur dans les composants électroniques, les systèmes et les solutions électromécaniques entièrement intégrées, notre nom est synonyme de plus de 50 ans d’expérience dans les domaines de la mécanique, de l’électronique, des solutions de refroidissement et de la gestion du système.
Recherche et développement exceptionnels
Nos équipes R&D agissent comme une ressource centrale. Notre politique est d’étendre l’implication de l’équipe R&D tout au long du cycle de fabrication des produits, permettant ainsi à nos clients de bénéficier de toutes les dernières avancées en matière de produits, matériaux, procédures et technologies.
Réduction du délai de commercialisation
De la conception à la construction de prototypes, des tests à la certification, des ventes à la gestion de projet et à la pré-production jusqu’à la fabrication, nous restons votre partenaire de confiance offrant une gamme de produits conforme aux normes et aux exigences techniques de grande valeur qui vous permettent d’introduire votre produit sur le marché avant votre concurrence.
CONCEPTION PERSONNALISÉE
Une fiabilité en toute confiance
Pionnier et novateur dans les solutions d'habillage électronique, nous nous engageons à fournir une technologie de pointe et des produits de haute qualité. En comprenant le besoin de flexibilité et de performance de nos clients internationaux, nous proposons également la production de solutions propres au client. Incluant des montages mécaniques et électro-mécaniques entièrement testés et prêts à l’emploi, conçus selon vos caractéristiques, nVent vous aide à améliorer votre rentabilité en vous permettant de fonctionner plus économiquement et de vous concentrer sur vos compétences fondamentales.
Gestion de projet personnalisée
Les équipes de gestion des projets expérimentées et dédiées travaillent étroitement avec vous, dès la phase de conseil d’un projet. Entièrement engagée dans vos objectifs, cette équipe contrôlera en permanence le processus d’ingénierie et de fabrication, ce qui garantira une excellente performance, une efficacité économique et des livraisons opportunes pour répondre à vos attentes. Grâce à la visibilité du calendrier, à la gestion de la qualité et aux outils de communication bien définis, nous vous assurons un projet fiable.
Processus éprouvés
Du concept à la conception, du montage aux tests, de la production de petit à grand volume, nous disposons de toutes les compétences nécessaires en matière de développement et de fabrication rassemblées sous un seul toit, ce qui rend nos processus rapides et efficaces.