Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Flight Simulation, Quality and Stress Testing

Racks and enclosures for test equipment in aviation

Aircraft are becoming more complex and diverse while being equipped with more electronics and electronic equipment to meet demands and advance with new technologies. State-of-the-art test solutions that allow for better and faster development and testing in avionics are in demand. Testing ranges from validation and verification of prototypes and technologies as well as qualification tests for development and acceptance during production.To reduce costs and minimize risks, test equipment OEMs rely on certified scalable mechanical and electronics platforms. nVent SCHROFF supports open system architectures, such as VME bus or VXI bus, enabling the hardware deployment with COTS products.

 

 

SOLUTIONS FOR DEMANDING TEST EQUIPMENT

We offer solutions from small form factor cases to larger electronics cabinets equipped with 19” subracks capable of withstanding harsh environments to protect sensitive test equipment.

Découvrez nos composants sur étagère

Coffrets à petit facteur de forme

Coffrets à petit facteur de forme

EuropacPRO

Rugged Subracks

Châssis 19"

Châssis 19"

VME system

VME System

Baie électroniques

ÉTUDES DE CAS

AdobeStock_163626091.jpeg

CassettePRO avec puissance de refroidissement supplémentaire

Application de test et de mesure nécessitant une dissipation thermique supplémentaire d’un point chaud sur une carte via un FHC vers le flanc.

23652092_XXL.jpg

Système de contrôle des radars mobiles

Le système devait être déployé sur un engin aérien civil autonome pour recueillir des informations géographiques. Le système étant placé à l’extérieur de l'engin, le châssis doit être complètement hermétique et conforme IP65.

solutions aéronautiques

Système d’acquisition de données

Ce système a été spécifiquement développé pour les besoins des systèmes radars mobiles. Il était impératif qu'il soit très résistant aux chocs et aux vibrations et réponde aux normes MIL-STD 710F et MIL-STD 167.

Images de l’histoire de réussite du client Vortex

Système d’armoire sur mesure pour un client spécialisé

Réalisation effectuée en collaboration avec Vortex Systems pour configurer une baie personnalisée pour un client gouvernemental, avec des supports spécifiques et des modifications flexibles.

CONFIGURATEURS ET SERVICES

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

Configurateurs

Configurateur en ligne avec préselection de configurations. 

Rapports d’essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

Des solutions intégrées

Notre expertise ! En savoir plus sur nos capacités d’intégration mécanique et électronique.

Ressources

Livre blanc : Comment protéger vos équipements de test ? 

Les avancées technologiques ont un impact sur les systèmes de test, de mesure, ainsi que sur les systèmes de simulation spécifiques.


C’est pourquoi les fabricants d’appareils de test doivent être prêts à faire face à une demande croissante de simulations complexes.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment les nouvelles technologies modifient les exigences de protection des systèmes de test en termes de synchronisation des données, puissance de traitement, alimentation, refroidissement, stockage des données, habillage mécanique et disponibilité à long terme, des coffrets à petit facteur de forme jusqu’aux systèmes 19” et aux baies électroniques.

  • Commencez à réduire considérablement vos coûts
  • Augmentez votre productivité en ingénierie
  • Améliorez la flexibilité de conception

 

Télécharger

SCHROFF-WBNR-H85702-Whitepaper.jpg

Brochure

Nos produits experts pour les équipements modulaires de test et mesures

Brochure

Aerospace & Defense - Product and Solution Overview

Vidéos

Présentations de produits, interviews, etc.

Bibliothèque

Check out our resource library for A&D and T&M solutions

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ?

Nous vous invitons à nous contacter pour concrétiser vos projets.

Nos sites de ventes

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur pour trouver rapidement votre interlocuteur commercial nVent SCHROFF proche de chez vous.

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web